Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

179983
M22-INC-SWD-INC

Eaton Moeller® series M22 Encoder, mounting adaptor, SmartWire-DT function element

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 encoder
Catalog Number
179983
EAN
4015081751006
Product Length/Depth
86.5 mm
Product Height
30 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
UL
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Connection to SmartWire-DT
Yes
Product category
RMQ-Titan

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.