Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

179987
SL7-CB-TM

Eaton Moeller® series SL7 Base module, horizontal mounting, max. 5 modules, for horizontal mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Base module
Catalog Number
179987
EAN
4015081751402
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
75 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
0.161 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Base module
Product Category
SL signal towers
Fitted with:
Base: Can hold tubes with a diameter of 25 mm (±0.5)
Connection to SmartWire-DT
No
Mounting Method
Horizontal
Tube
Floor
Color
Other
Mounting position
As required
Connection type (auxiliary circuit)
Spring clamp connection
Number of modules
Max. 5

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.