Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

180474
M22-XZK-ESS2

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency stop, yellow, H x W = 50 x 33 mm, with IEC60417-5638 symbol, ESS2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
180474
EAN
4015081756391
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Connection to SmartWire-DT
No
RAL-number
1004
Size
33 x 50 mm
Color
Yellow
Shape
Rectangular
Language
Other
Degree of protection
IP66
Inscription
EMERGENCY STOP
Inscription type
Symbol
Imprint ISO symbols
Symbol "Emergency Stop"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.