Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

180577
XDSF16-SL-S

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Single busbar supports for fuse combination unit, 1600 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
180577
EAN
4015081757428
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
620 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
3.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit