Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

180720
XTMPN4FCC-XMV-H550W425

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front cover for NZM4-XMV, fixed, H=550mm, W=425mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
180720
EAN
4015081758852
Product Length/Depth
106.5 mm
Product Height
540 mm
Product Width
417 mm
Product Weight
11.32 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
1
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit