Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

180734
XTMP2N4W3CC-H550W1000

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front cover for 2x NZM4, withdrawable, HxW=550x1000mm, IP55, grey, 3CC

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
180734
EAN
4015081758999
Product Length/Depth
106.5 mm
Product Height
540 mm
Product Width
992 mm
Product Weight
29.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
1
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit