Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1818005
K2AB

Eaton K2 Rotary handle, 8mm, direct mounting, blue

Spécifications générales

Product Name
Eaton K2 Accessory Handle
Catalog Number
1818005
EAN
8711426318151
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
40 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Rotary handle
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Accessory
Color
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Mounting method
Direct mounting
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Shaft diameter
8 x 8 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.