Télécharger le document () de 20

1818017

Eaton K2 Rotary handle, 6mm, for mounting shroud, blue

Spécifications générales

Product Name
Eaton K2 Accessory Handle
Catalog Number
1818017
EAN
8711426959248
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
50 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.078 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Rotary handle
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Accessory
Color
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Mounting position
Handle mounted directly on shaft
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Shaft diameter
6 x 6 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.