Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1818052
K4DG/P

Eaton K4 Toggle, 12mm, door installation, gray, padlock

Spécifications générales

Product Name
Eaton K4 Accessory Toggle
Catalog Number
1818052
EAN
8711426211575
Product Length/Depth
380 mm
Product Height
100 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.79 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Complete rotary handle with door coupling
Accessories
Padlock included with supplied equipment.
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Gray
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Shaft diameter
12 x 12 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.