Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1818072
KO2SDB/P

Eaton Rotary handle for switchover mechanics, 6mm, blue, padlock

Spécifications générales

Product Name
Eaton Accessory Change-over mechanism
Catalog Number
1818072
EAN
8711426853515
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
70 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.169 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
  • Rotary handle
  • Rotary handles for changeover switches
Accessories
Padlock included with supplied equipment.
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Padlock
Accessory/spare part type
Accessory
Color
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Shaft diameter
6 x 6 mm

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.