Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182402
K240-IPK

Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. IP2X protection against contact with a finger for 3 to 5 pole K240 terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
182402
EAN
4015081773282
Product Length/Depth
96.6 mm
Product Height
54.6 mm
Product Width
41.7 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Cover
Accessory
Functions
Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.