Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182403
K2X240-IPK

Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. IP2X protection against contact with a finger for 3 to 5 pole K2x240 terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
182403
EAN
4015081773299
Product Length/Depth
103.4 mm
Product Height
64.4 mm
Product Width
58.4 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Cover
Accessory
Functions
Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.