Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182409
CI-K2H-T0-2-MBS

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure CI-K2H, H x W x D = 181 x 100 x 80 mm, for T0-2, hard knockout version, with mounting plate screen

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
182409
EAN
4015081773350
Product Length/Depth
181 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.43 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
1 contact unit = 2 contacts

Caractéristiques du produit

Type
Insulated enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
Metric knockouts
Assembly sheet screen
Enclosure material
Plastic
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
10 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Accessories
Clamps for connecting a cable screen across a large area without any discontinuity included with supplied equipment..
Degree of protection
IP65
NEMA 12
Model
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.