Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182444
CDAU-01/04-I

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Smart Dimming Actuator, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, flush mounting, local input

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort dimming actuator
Catalog Number
182444
EAN
4015081773718
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
18 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Local operation/hand operation
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Actuation function
Dimming
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
18 mm
Frequency rating - max
50 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Output power - max
250 W
Output power - min
0 W
Fitted with:
Bus connection
LED indication
Switching power LED - max
100 W
Voltage rating - max
230 V
Voltage rating - min
230 V
Width in number of modular spacings
3
Power supply
Mains
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Load type
Universal and LED retrofit
Functions
Substation input
Model
Dimming actuator
Mounting method
Flush mounting
Flush mounted (plaster)
Suitable for
Constant current
Constant voltage
Number of linkable devices
32

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.