Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182585
BPZ-DMV160/400-600-RH-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Switch-disconnectors mounting unit Dumeco, 160/400-600-RH-W

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
182585
EAN
4015081775132
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
299 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
White
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.