Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182592
BPZ-QSA63/160-800-RH-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 63-160 A, 3/4 p, W=800mm, QSA, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
182592
EAN
4015081775200
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
299 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
5.15 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover
Frame
NH00
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole
Mounting method
Mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.