Télécharger le document () de 20

182997

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Mechanical fuse monitoring for XNH00 NH fuse-switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
182997
EAN
4015081779246
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
7 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Mechanical fuse monitoring
Contact set
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • 1 change-over contact, AC 250 V, 10/3 A
  • Only in combination with NH-fuse links equipped with a striker pin.
  • Not for use in combination with box terminal or double-prism terminals.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.