Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182999
XNH-XLINK

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Assembly kit for 2 and 4 pole NH fuse-switch, NH00 to 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
182999
EAN
4015081779260
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
7 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Connector
Connection kit, 2 and 4 poles
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
00
3
Type
Accessory
Special features
To mechanical connect 2x single-pole or three-pole + single-pole XNH disconnectors.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.