Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183000
XNH1-BT

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH fuse-switch NH1 35-150 mm²

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183000
EAN
4015081779277
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
24 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.066 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Box terminal
Connection technique
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
  • 35 - 150 mm², Cu/Al
  • Not for use in combination with mechanical fuse monitoring XNH...-XMFM.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.