Télécharger le document () de 20

183002

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH00 1 NH fuse-switch 1,5-50 mm²

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183002
EAN
4015081779291
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Clamp-type terminal
Connection technique
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
1.5 - 50 mm², Cu

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.