Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183022
XNH1-XGRIP-FCE

Eaton xEffect - XNH circuit protection. NH1 replacement cover with FCE for XNH fuse-switch (2015)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH spare grip
Catalog Number
183022
EAN
4015081779499
Product Length/Depth
263 mm
Product Height
127 mm
Product Width
183 mm
Product Weight
0.708 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Spare handle cover
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
  • Cover for XNH disconnector with Fuse control FCE.
  • Can only be used with fuse links equipped with live handle straps.
  • 3 pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.