Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183095
XNH3-XKSA-42

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover for XNH3 3 pole, length 42mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
183095
EAN
4015081780228
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
90 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Cover
Cover for connection area
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
3
Type
Accessory
Special features
  • Cable entries can be knocked out as required.
  • 42 mm length for top and bottom.
  • Multiple use per device is possible.
  • Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.