Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183096
XNH00-XKSV-39-34

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover extension, 3 pole for NH00 XNH fuse-switch, 39/34

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
183096
EAN
4015081780235
Product Length/Depth
98 mm
Product Height
8 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Extension of the cover for the connection area
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 39 or 34 mm distance to the base plate.
  • 3 pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.