Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183099
XNH00-XKSS-32

Eaton xEffect - XNH circuit protection. XNH00 reach-over guard flat terminal/box terminal for SASY 60i, 32mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH protection guard
Catalog Number
183099
EAN
4015081780266
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
20 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Reach-over protection at busbar
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 32 mm distance to the base plate.
  • For flat connection or box terminal
  • 3 pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.