Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183100
XNH00-XKSS-BT-39-34

Eaton xEffect - XNH circuit protection. XNH00 reach-over guard with box terminal BT2, for SASY 60i, 39/34mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH protection guard
Catalog Number
183100
EAN
4015081780273
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
19 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Reach-over protection at busbar
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 39 or 34 mm distance to the base plate.
  • For BT2 box terminal
  • Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.