Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183109
XNH00-XHAA-R/L

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Right/left compensation element for cap dimensions, 70 to 90 mm, for XNH00

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
183109
EAN
4015081780365
Product Length/Depth
373 mm
Product Height
35 mm
Product Width
146 mm
Product Weight
0.219 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Height compensation adapter
Actuator color
Gray
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • Level 70 mm =>
  • 90 mm
  • 3 pole
  • Side compensation profiles

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.