Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183111
XNH00-XCS-R/L

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Lateral panel support, 32, 60 and 70mm for XNH00

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
183111
EAN
4015081780389
Product Length/Depth
164 mm
Product Height
11 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Cover supports
Actuator color
Gray
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • Side
  • Level 32, 60 und 70 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.