Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183230

Eaton SWD4 MB-Power plug-in connection for round cables SWD4-LR4P, Socket 7/8", IP67 SWD4-SM4P-67

Spécifications générales

Product Name
Eaton SWD4 Accessory Plug-in connection
Catalog Number
183230
EAN
4015081781638
Product Length/Depth
102.564 mm
Product Height
12.821 mm
Product Width
51.282 mm
Product Weight
0.082 kg
Certifications
CSA
UL
Catalog Notes
not relevant

Caractéristiques du produit

Type
Plug connector for 4 pole SWD4-…LR4P-.. round cables
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
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-3
Dry heat to IEC 60068-2-2
Connection to SmartWire-DT
Yes
Air pressure
795 - 1080 hPa (operation)
Environmental conditions
Condensation: permissible
Mounting position
As required
Ambient operating temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Electrical accessory type
Plug
Connection type
Screw connection
Degree of protection
IP67 (according to IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Mechanical accessory type
Other
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-25 °C
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
SmartWire-DT accessories
Power loss
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.