Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183933
+IZMX-PXRV-TAM-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Add-on function for: control unit for selective protection/circuit-breakers Type V (PXR20), earth-fault protection, ARMS, Modbus, for IZMX…-V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
183933
EAN
4015081790777
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX…-V…
Accessory/spare part type
Options / accessories trip blocks
Communication and measuring function
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Type
Accessory
Special features
  • Add-on functions for circuit breakers Type V (PXR20)
  • Integrated earth-fault protection, ARMS and Modbus

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.