Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183945
+IZMX-CAS403-2500-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 2500A, IZMX403, +

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
183945
EAN
4015081790807
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
29 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Three-pole
INX40…3-…W
IZMX40…3-…W
Amperage Rating
2500 A
Features
Version as built-in device
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Nominal current
2500 A
Electrical connection type of main circuit
Rail connection
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory
Special features
  • Equipment supplied: arcing chamber cover, terminal blocks fully wired as per electrical equipment
  • With arcing chamber cover
  • With control circuit terminals according to ordered options.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.