Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184128
+IZMX-OC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Switch operations counters

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184128
EAN
4015081796533
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16…, IZMX40…
INX16…, INX40…
Accessory/spare part type
Switching cycle counter
Others
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
Counts the number of On-Off operations. Can also be installed without motor operator.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.