Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184134
IZMX-TI16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Trip indicator switch IZMX16

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184134
EAN
4015081783311
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.023 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16...
INX16...
Accessory/spare part type
Trip indication / Reset options
Accessory
Other
Spare part
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
  • Can be used in combination with overcurrent trip switches and remote reset function.
  • Standard delivery.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.