Télécharger le document () de 20

184137

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Spare door seal, Replacement door escutcheon with gasket IP31, For use with IZMX40…F, INX40…F

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184137
EAN
4015081783342
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
50 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX40…F
INX40…F
Accessory/spare part type
Accessory
Other
Spare part
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
  • Replacement door escutcheon with gasket IP31
  • Spare part; supplied as standard with every breaker.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.