Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184239
IZMX-SEC-TB2-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. 4 point control cable-terminal for fixed mounted breaker, substitution, 2 units

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
184239
EAN
4015081784028
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX40…, INX40…
IZMX16…, INX16…
Mounting Method
Fixed
Accessory/spare part type
Control circuit terminals
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Core cross section
1.5 mm²
Number of poles
Eight-pole
Type
Accessory
Special features
4-point control circuit terminals, 2 units

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.