Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184404
IZMX-MIL23133C-W63-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanical interlock, TYPE 2, 31, 33, bowden cables, withdrawable

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
184404
EAN
4015081784684
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
1.149 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IN20, 32, 40, 63…W
IZM20, 32, 40, 63…W
Accessory/spare part type
Interlocks
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.