Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184490
SWD4-PCAPP-M

Eaton SWD4 Cover cap M22 plug

Spécifications générales

Product Name
Eaton SWD4 Accessory Protection cap
Catalog Number
184490
EAN
4015081785292
Product Length/Depth
51.282 mm
Product Height
12.821 mm
Product Width
51.282 mm
Product Weight
0.041 kg
Certifications
UL
CSA
Catalog Notes
not relevant

Caractéristiques du produit

Type
  • Cap for 7/8" plugs on SWD module EU6E..,EU8E..
  • Cover cap for 7/8" plug
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
Dry heat to IEC 60068-2-2
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-3
Connection to SmartWire-DT
Yes
Air pressure
795 - 1080 hPa (operation)
Environmental conditions
Condensation: permissible
Mounting position
As required
Ambient operating temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Electrical accessory type
Plug
Degree of protection
IP67 (according to IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Mechanical accessory type
Protection cap
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-25 °C
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
SmartWire-DT accessories
Power loss
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.