Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184501
DX-EMC34-016

Eaton DX Radio interference suppression filter, three-phase, ULN= max. 520 + 10% V, 16 A, For use with: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter
Catalog Number
184501
EAN
4015081785407
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
75 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
1.2 kg
Certifications
IEC/EN 61800-3
UL
UL File No.: E192040
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
UL 1283

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DB1
DE1
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Filter
Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
12 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of phases
3
Mains voltage tolerance
Max. 520 V (+10 %)
Connection type
Screw terminal, PE stud
Degree of protection
IP20
Mounting method
Separate mounting
Rated operational current (Ie) - max
16 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.