Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184520
BPZ-XNH3-1/0-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 630A, W=600mm, XNH3 3p, mounting on mounting plate, W

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184520
EAN
4015081785599
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
449 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Frame
NH3
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
630 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.