Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184533
EP53XNH11-4-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 250A, WxH=500x450mm, 1x XNH1 4p, mounting on mounting plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184533
EAN
4015081785728
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
450 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.11 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover
Frame
NH1
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
250 A
Number of poles
Four-pole
Mounting method
Mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.