Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184540
EP23XNH11R-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 250A, WxH=250x450mm, 1x XNH1 3p, busbar mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184540
EAN
4015081785797
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.42 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Frame
NH1
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
250 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Rail system

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.