Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184541
EP23XNH21R-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 400A, WxH=250x450mm, 1x XNH2 3p, busbar mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184541
EAN
4015081785803
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.38 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Frame
NH2
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
400 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Rail system

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.