Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184556
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 400A, W=800mm, XNH2 3p, mounting on mounting plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184556
EAN
4015081785957
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
449 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
5.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Frame
NH2
Number of fuse holders (knife blade)
3
Number of fuse switch disconnectors
3
Amperage rating
400 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.