Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184565
BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 400A, W=400mm, XNH2 3p, mounting on mounting plate, W

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184565
EAN
4015081786046
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
449 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
2.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Frame
NH2
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
400 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.