Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184586
XNH00-1-XKSA-66

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover for XNH00 1 pole, length 66mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
184586
EAN
4015081786152
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
45 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Cover for connection area
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • 66 mm length for top and bottom.
  • Multiple use per device is possible.
  • 1 pole
  • Cable entries can be knocked out as required.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.