Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184657
XPRCCV0625035

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Vertical partition, 1 blanking plate per module, cable connection area width 350 mm, section width 1000 mm, height 625 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
184657
EAN
4015081786916
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
615 mm
Product Width
270 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

RAL-number
0
Color
Stainless steel
Material
Metal
Mounting position
In the field
Model
Cover

Exporter les caractéristiques du produit