Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184947
DX-NET-PROFINET2-2

Eaton DX DX-NET-PROFINET2-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
184947
EAN
4015081803552
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
56 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
0.044 kg
Certifications
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE marking
UL Listed
UL report applies to both US and Canada

Caractéristiques du produit

Used with
DC1
DE1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Connection type
Plug-in connection
Protocol
PROFINET
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.