Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184950
IZMX-PXRV-A-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Add-on function for control unit for selective protection, Separate trip block, ARMS, For IZMX…

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184950
EAN
4015081803583
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX…
Accessory/spare part type
Options / accessories trip blocks
Communication and measuring function
Spare part
Accessory
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Type
Accessory
Special features
  • ARMS
  • Separate trip block, e.g., for expanding functionality.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.