Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186347
XTSZPTAV-W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate for OpenFrame, ventilated, W=425mm, IP31, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186347
Product Length/Depth
682 mm
Product Height
78 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
4.958 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit