Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186367

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=1200x400mm, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186367
Product Length/Depth
1210 mm
Product Height
250 mm
Product Width
380 mm
Product Weight
22 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Connectable
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IK10
Other
Material quality
Other
Color
Other
Number of locks
0
RAL-number
0
Material
Steel
Mounting method
Wall fastening
Installation type
Floor installation possible
Number of covers/doors
0

Exporter les caractéristiques du produit