Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186378
XSPBM1204-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, split, for WxD=1200x400mm, IP30, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186378
Product Length/Depth
1150 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit